Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

391

391 für Fließfett
391 für Fließfett
391 für Öl
391 für Öl
Vorschmierverteiler für automatische SKF MonoFlex Einleitungsschmiersysteme

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl und Fließfett NLGI-Klasse 00 und 000
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördervolumen: 0,1 - 1,5 cm³/min
  • Druck: 8 - 45 bar
  • Entlastungsdruck (wählbar): 0,5 oder 7 bar
  • Betriebstemperatur: 0 bis 80 °C
SKF logo