Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

AB

AB5
AB5
Vorschmierverteiler für automatische SKF MonoFlex Einleitungsschmiersysteme

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl und Fließfett NLGI-Klasse 00 und 000
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördervolumen: 0,01 - 0,6 cm³/min
  • Druck: 18 - 50 bar
  • Entlastungsdruck: 3 bar
  • Betriebstemperatur: 0 bis 80 °C



KennzeichnungBezeichnungFördermenge [cm³]



AB124-2800-50010,01
AB2
24-2800-50020,02
AB3
24-2800-50030,03
AB5
24-2800-50050,05
AB10
24-2800-50100,1
AB20
24-2800-50200,2
AB40
24-2800-50400,4
AB60
24-2800-50600,6

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo