Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

B

SKF MonoFlex B-Dosierverteiler
SKF MonoFlex B-Dosierverteiler
Schmierstoffdosierverteiler für Einleitungs-Zentralschmiersysteme in Nutzfahrzeugen und Schwerindustrie

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI-Klasse 1
  • Verteilerauslässe: 1 bis 6
  • Dosierungen: 20 - 500 mm³
  • Betriebsdruck: 50 - 150 bar
  • Betriebstemperatur: -25 to +80 °C

Besonderheiten:

  • Ein Verteiler besteht aus einer Verteilerleiste mit einem oder mehreren darin eingeschraubten Dosiereinheiten.
  • Dosiereinheiten und Verteilerleisten sind aus verzinktem und gelbchromatiertem Stahl.


Unterlagen zum Thema

SKF logo