Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

LG

SKF MonoFlex LG Dosierverteiler
SKF MonoFlex LG Dosierverteiler
Vorschmierverteiler für automatische SKF MonoFlex Einleitungs-Schmiersysteme in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI 1
  • Verteilerauslässe: 1 - 6
  • Dosierungen: 20 - 500 mm³
  • Betriebsdruck: 50 - 150 bar 
  • Betriebstemperatur: -25 bis +80 °C

Besonderheiten:

  • Ein Verteiler besteht aus einer Verteilerleiste mit einem oder mehreren darin eingeschraubten Dosiereinheiten.
  • Dosiereinheiten und Verteilerleiste sind aus Edelstahl.
SKF logo