Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

LS

LS21
LS21
Vorschmierverteiler für automatische SKF MonoFlex Einleitungsschmiersysteme

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl und Fließfett NLGI-Klasse 00 und 000
  • Anzahl der Auslässe: 1 bis 5
  • Durchflussmenge: einstellbare Fördermenge 0,025 bis 0,5 cm³/Hub oder fest eingestellte Mengen 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,100; 0,160 cm³/Hub
  • Druck: min. 12 bar, max. 20 bar
  • Entlastungsdruck: 1 bar
  • Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C
  • Betriebsfrequenz: ≤ 1 Hub/2 s

 Besonderheiten:
  • Einstellbare Schmierstoffmenge zwischen 0,025 und 0,5 cm³ pro Zyklus, unabhängig von Viskosität und Gegendruck
  • Anschluss mit Steckverbinder
  • Dosierverteiler ganz aus Edelstahl

SKF logo