Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

OS

SKF MonoFlex OS-Dosierverteiler
SKF MonoFlex OS-Dosierverteiler
Vorschmierverteiler für automatische SKF MonoFlex Einleitungs-Schmiersysteme zur Ölschmierung in der Schwerindustrie.

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl
  • Verteilerauslässe: 1 - 6
  • Dosierungen: 0,31 - 500 cm³
  • Betriebsdruck: 15 - 75 bar
  • Betriebstemperatur: -25 bis +80 °C

Besonderheiten:

  • OS-Dosierverteiler bestehen aus einer Verteilerleiste mit einem oder mehreren darin eingeschraubten Dosiereinheiten.
  • Dosierelemente und Verteilerleisten sind aus verzinktem und gelbchromatiertem Stahl.

Unterlagen zum Thema

SKF logo