Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

VR

VR9
VR9
Vorschmierverteiler für automatische SKF MonoFlex Einleitungsschmiersysteme

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Fließfett und Fett bis NLGI Klasse 2
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 12
  • Fördervolumen: 0,1 - 1,3 cm³/min
  • Druck: min. 100 bar, max. 315 bar
  • Entlastungsdruck (wählbar): 30 oder 70 bar
  • Betriebstemperatur: -25 bis +80 °C

Besonderheiten:

  • Zertifiziert von Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo