Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

VN

VN2
VN2
VN6
VN6
Nachschmierverteiler für automatische SKF MonoFlex Einleitungsschmiersysteme

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Fließfette der NLGI-Klassen 00 und 000
  • Anzahl der Auslässe: 2; 4; 6
  • Fördervolumen: 0,05 - 1,0 cm³/min
  • Druck: 20 bis 80 bar
  • Entlastungsdruck: 0,5 bar
  • Betriebstemperatur: -25 bis +80 °C

Unterlagen zum Thema

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo