Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

AS

AS-Pumpe
AS
Elektrisch angetriebene Kolbenpumpe, Umschaltung bei Überdruck, für SKF DuoFlex Zweileitungs-Zentralschmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fett bis NLGI-Klasse 2 
  • Durchflussmenge: 65 cm³/min – 1,9 cm³/Hub 
  • Behälterinhalt: 5, 15 oder 30 kg 
  • Druck max.: 175 bar 
  • Betriebstemperatur: –25 bis +50 °C
Besonderheiten:
  • Eine Vielzahl von Fördermengen-Einstellmöglichkeiten kann praktisch alle Anforderungen der jeweiligen Schmierstellen erfüllen.
  • Mehrere Hundert Schmierstellen können über eine Entfernung von bis zu 100 m versorgt werden
  • Pumpenbetriebsdruck bis zu 175 bar

Unterlagen zum Thema

SKF logo