Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

ECP

SKF Elektrische Kartuschenpumpe

SKF Elektrische Kartuschenpumpe
ECP1-1WAA11-000000

Elektrisch angetriebene Kolbenpumpe mit Kartuschen für die zuverlässige Schmierung kleiner Maschinen und Automatisierungssysteme mit Öl und Fließfett.


Eigenschaften und Vorteile:
  • Kosteneffizient
  • Benutzerfreundliche Verwendung
  • Erhältlich mit verschiedenen Schmierstoffen
  • Geringeres Risiko, dass falsche oder verunreinigte Schmierstoffe verwendet werden
  • Erhöhte Zuverlässigkeit
  • Reduzierung von ungeplanten Stillstandzeiten
  • Verlängerung der Instandhaltungsintervalle
  • Verringert Umweltbeeinträchtigungen dank effizientem Schmierstoffgebrauch

SKF Electric Cartridge Pump ECP

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo