Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

EDL1

Elektrischer Schmierstoffgeber

EDL1
EDL1
EDL1_in a cabinet
EDL1 in einem Schrank

Der EDL1 von Lincoln ist eine innovative Dosier- und Druckverstärker-Pumpe von herausragender Einfachheit. Er wurde zur Erhöhung der Eingangsdrücke von mind. 2 bar auf maximal 280 bar entwickelt. In Verbindung mit Progressivverteilern eignet sich die Pumpe somit zur Versorgung von sektionalen Schmiersystemen an ausgedehnten Maschinen bzw. Prozesslinien mit verschiedenen Schmierungsanforderungen oder unterschiedlichen Entfernungen vom zentralen Schmieraggregat. Da der Schmierstoff von einer Versorgungspumpe oder druckbeaufschlagten Kartusche bezogen wird, kann das Gerät flexibel und autark auch an abgelegenen Standorten eingesetzt werden.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Hoher Ausgangsdruck ermöglicht Schmierstoffversorgung sowohl von Progressiv-Schmierstoffverteilern als auch entfernteren Schmierstellen
  • Einfach zu bedienen
  • Wartungsarm
  • Integrierte Steuerplatine für impuls- und zeitabhängige Schmierung
  • Potenzialfreie Kontakte zeigen Schmierungsfehler an
  • Schutzart IP 65
  • Druckschalter auf Wunsch lieferbar

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo