Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

GSJB

Pumpenaggregat GSJB
GSJB
Elektrisch angetriebenes Kolbenpumpenaggregat für SKF ProFlex Progressiv-Zentralschmiersysteme oder Kettenschmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl oder Fett bis NLGI Klasse 2
  • Fördermenge pro Auslass: 0,75 - 2,25 cm³/min
  • Anzahl der Auslässe: 1 bis 6
  • Betriebsdruck max.: 150 bar
  • Behälterinhalt: 2 oder 6 kg
  • Betriebstemperatur: -10 bis +40 °C


Besonderheiten:
  • Der Schmierstoff wird direkt zu den verschiedenen Schmierstellen oder zu großen Progressivverteilern gefördert.
  • Für erhöhte Betriebssicherheit sorgt ein Rührwerk im Fett-Vorratsbehälter Dieses durchmischt das Fett um die Bildung von Luftblasen zu vermeiden. Somit wird die Gefahr von Funktionsstörungen der Pumpenelemente größtenteils beseitigt.


Unterlagen zum Thema

SKF logo