Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

KFG..F...+912/+924 für den Einsatz in Fahrzeugen

KFGS11
KFGS11
Laden Sie auf dieser Seite Spezialmaterial für die Pumpe KFG für den Einsatz in Fahrzeugen (auf der Straße und im Gelände) herunter. Sie können die Pumpe auch gemäß Ihren Anforderungen konfigurieren und eine CAD-Datei zur einfachen Integration in Ihre Engineering-Software downloaden.

Konfigurieren Sie die KFG Pumpe für Fahrzeuganwendungen ganz nach Ihrem Bedarf

SKF logo