Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Minilube

SKF Minilube
SKF Minilube
SKF ST-102 Externe Steuerung
SKF ST-102 Externe Steuerung
Elektrisch angetriebenes Kompaktpumpenaggregat mit eigenem Behälter für SKF MonoFlex Einleitungs-Zentralschmiersysteme

Zum Einsatz in Nutzfahrzeugen und im Off-Road Bereich.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI-Klasse 1
  • Behälterinhalt: 2 Liter
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge: 13 g/min
  • Druck: 210 bar 


Besonderheiten:
  • Pumpenblock mit Heizung
  • Internes Umschaltventil 
  • Steuerung und Überwachung über integriertes Steuergerät SKF ST-104 oder externe Steuerung SKF ST-102
SKF logo