Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Multilube

SKF Multilube
SKF Multilube
SKF IF-103
SKF IF-103
SKF Multilube ist ein kompaktes Pumpenaggregat mit eigenem Behälter für Einleitungs-, Zweileitungs- und Progressiv-Schmierungssysteme. SKF Multilube ist für Nutzfahrzeuge und die Schwerindustrie geeignet.
Das System eignet sich für verschiedene Schmierstoffe: Fette von NLGI 000 bis NLGI 2 sowie Öl.

Das Pumpenaggregat SKF Maxilube kann über ein integriertes Steuergerät IF-103, eine separate Multikanalsteuereinheit SKF ST-102, SKF ST-1240, SKF ST-1340 und SKF ST-1440 geregelt und überwacht werden.

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI-Klasse 2
  • Fassungsvermögen des Behälters: 4 und 10 Liter
  • Anzahl der Auslässe: 1 oder 2
  • Verdrängung: 14g/min
  • Druck: 200 bar

Besonderheiten:
  • IP65 mit IF-103 Benutzer-Interface, IP67 mit anderen Versionen
  • Angewärmter Pumpenblock
  • Pumpenelement mit zwei Kugeln
  • Mehrverbindungszwischenplatte einschließlich:
    • Tanküberdruckventil
    • Drei Kabeleinführungen
    • Zwei Druckleitungsverbindungen
    • Ablassschraube
    • Externes Überdruckventil
SKF logo