Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

P 212

Hochleistungspumpe für Mehrleitungs- und Progressiv-Schmiersysteme

P212 Pumpe
Lincoln P212
P212 für Tunnelvortriebsmaschinen
P212 für Tunnelvortriebsmaschinen

Die Hochdruck-Mehrleitungspumpe P 212 treibt bis zu 12 Pumpenelemente an. Sie kann die Schmierstellen in Mehrleitungssystemen direkt versorgen, aber auch als zentrale Schmierpumpe in großen Progressivsystemen eingesetzt werden. Durch die spezielle Antriebs- und Exzenterwellenauslegung, das effiziente Schneckengetriebe und die Beschränkung auf möglichst wenig Einzelteile bietet die Pumpe zahlreiche Anwendungsvorteile. P 212 Pumpen sind mit einem leistungsstarken, Drehstrom-Mehrbereichsmotor erhältlich. Der für die Fett- und Ölschmierung geeignete Behälter ist wahlweise mit/ohne Füllstandskontrolle lieferbar.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Hohe Fördermenge pro Pumpenelement: 1480 cm³
  • Hoher Förderdruck auch bei schwierigen Schmierstoffen
  • Aufgrund der hohen Fördermenge pro Pumpenelement ist keine Zusammenführung der Auslässe erforderlich
  • Robuste und langlebige Pumpenreihe für raue Umgebungen
  • Modulares Design
  • Einfache Wartung
SKF logo