Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

P623

Elektrisch angetriebene Kolbenpumpe mit Blitzschutz

P623S
P623S

Die elektrisch angetriebenen Pumpen Lincoln P623S und P623M sind so konstruiert, dass sie elektromagnetischen Impulsen die durch Blitzeinschläge verursacht werden, standhalten. Die beiden Modelle ergänzen die Pumpenbaureihe P603, wobei das Modell P623S für den Einsatz in automatischen Einleitungs-Schmiersystemen und das Modell P623M für den Einsatz in automatischen Progressiv-Schmiersystemen vorgesehen ist.

Um marktspezifische Produktlösungen anbieten zu können, hat SKF in enger Zusammenarbeit mit Kunden die Pumpenmodelle P623S und P623M für Onshore- und Offshore-Windenergie-Anwendungen entwickelt. Zusätzlich eignen sich diese Pumpen für Anwendungen in den Bereichen Baugewerbe, Bergbau und erneuerbare Energien, bei denen der Blitzschutz berücksichtigt werden muss.

Die Pumpenmodelle P623S und P623M sind mit einer Netzteilplatine ausgestattet, die 230 V in 24 V (Steuerung) umwandelt und über einen Überspannungsschutz verfügt, der 8 kV ableitet (elektrische Erdung).
Die Pumpenaggregate sind für rotierende Anwendungen mit einer Fettfolgeplatte und für stationäre Anwendungen mit einem Rührflügel erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Senkt das Betriebsrisiko im Vergleich zu herkömmlichen automatischen Schmiersystemen
  • Bietet höhere Sicherheitsstandards
  • Bringt das Schmiersystem in Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften
  • Schutzart IP 67
  • Technische Eigenschaften
    FunktionsweiseElektrisch angetriebene Kolbenpumpe
    SchmierstoffFett: bis NLGI 2
    Anzahl der SchmierstoffauslässeP623M: max. 3
    P623S: 1
    Förderung pro Pumpenelement
    0,22 cm3/Hub
    0,0134 in3/stroke
    Fassungsvermögen des Behälters4; 8; 10; 15; 20 l1,06; 2,11; 2,64; 3,96; 5,28 gal.
    Gewicht (leere Pumpe)8; 10; 12; 14; 19 kg17,64; 22,05; 26,45; 30,86; 41,89 lb.
    Betriebsdruckmax. 320 bar4640 psi
    Betriebstemperaturen-25 bis +55 °C–13 to +131 °F
    SchutzartIP 67
    LPZ0 (Blitzschutzzone) gemäß
    allgemeinem Standard EN61000-6-2
    8 kV
    Elektromagnetische Verträglichkeit (Electromagnetic compatibility = EMC)2014/30/EU
    Abmessungen
    min.439 x 220 x 278 mm17,28 x 8,66 x 10,94 inch
    max.976 x 220 x 278 mm36,1 x 8,66 x 10,94 inch
    Einbaulage

    Senkrecht, d.h. Schmierstoffbehälter oben

    Versionen mit Folgeplatte eignen sich auch für rotierende Anwendungen

  • Anwendungen
  • Downloads zum Thema
SKF logo