Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

QLS 301 SSV

Elektrisches Pumpenaggregat mit Folgeplatte und integriertem Schmierstoffverteiler

Quicklub QLS 301
Quicklub QLS 301
Die Quicklub QLS 301 ist ein kompaktes Fettschmiersystem. Dazu gehören alle erforderlichen Überwachungs- und Steuerfunktionen sowie eine Füllstandsüberwachung (Leermeldung) und ein Überdruckventil. Auslassanschlüsse und Standard-Kunststoffdruckleitungen müssen separat bestellt werden. Bis zu 18 Schmierstellen können direkt über die Pumpe versorgt und überwacht werden. Ihr Behälter ist mit einer Folgeplatte ausgestattet, sodass sie sich auch in rotierenden Anwendungen einsetzen lässt. Das integrierte All-in-one-Systemkonzept des Aggregats sorgt für kurze Installationszeiten und spart Kosten.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Rück- oder unterseitig montierte Progressiv-Schmierstoffverteiler
  • Interne Schmierstoffrückführung möglich
  • Integriertes Überdruckventil
  • Externe Programmierung über das Tastenfeld
  • Systemüberwachung mit Störungsanzeige
  • Folgeplatte
SKF logo