Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

RA 20/45

Radialkolbenpumpe mit stapelbaren Pumpenelementen für Mehrleitungs-Schmiersysteme

RA 45
RA 45
Der modulare Aufbau der Radialkolbenpumpe RA 20/45 erlaubt die Verwendung von maximal drei stapelbaren Pumpenelementen. Auslässe lassen sich leicht entfernen bzw. hinzufügen.
Die Förderleistung aller Auslässe eines Pumpenelements lässt sich zentral zwischen 33% und 100% einstellen. Der Fettbehälter enthält ein Rührwerk und eine Förderschnecke zur Förderung des Fetts in die Saugkammer. Diese Eigenschaft, in Kombination mit einer großen Auswahl an Getriebestufen, ermöglicht die Wahl eines geringen, kontinuierlichen Schmierstoffflusses ohne zusätzliches Steuergerät.


Eigenschaften und Vorteile:

  • Modulare Direktversorgungslösung für 1 bis 12 Schmierstellen
  • Geeignet für NLGI 2 Standardschmierfette
  • Fettbehälter für 2 oder 4,5 kg, Füllstandsüberwachung optional
  • Für Durchflussraten von Einzeltropfen bis zu 10 cm³/min (0,6 in³/min)
  • Einfaches Systemdesign mit einstellbaren Auslässen
  • Wirtschaftliche Mehrleitungs-Fettpumpe
SKF logo