Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

ZPU 01/02

Elektrisch angetriebene Kolbenpumpe für Zweileitungs- oder Progressivsysteme

ZPU 02
ZPU 02

Die ZPU 01/02 Hochdruckpumpe mit hoher Fördermenge kann als Versorgungspumpe für kleine bis mittlere Zweileitungsysteme oder für Progressivsysteme verwendet werden.

Abhängig vom Systemaufbau können diese elektrischen Pumpen Schmierstoff innerhalb eines Umkreises von 50 m mit einem Maximaldruck von 400 bar bereitstellen. Diese Einheiten sind kompatibel mit Ölen und Fetten bis zu NLGI 2 (NLGI 3 auf Anfrage). Die Pumpe ZPU 01/02 mit einem oder zwei Elementen funktioniert auch bei niedrigen Temperaturen effizient, da sie über ein integriertes Rührwerk verfügt.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Zuverlässig
  • Vielseitig
  • Ultraschallsensor für Leermeldung und optionale Vollmeldung
  • Freies Wellenende zur Verwendung mit anderen Motoren


Important Safety Advice

The SKF Group attaches great importance to the quality and safety of its products. User satisfaction and safety are our highest priorities. We would therefore like to inform you of a voluntary safety-related measure.

Voluntary safety measures for pumps to be used in lubrication systems - these relate to:

  • all ZPU series pumps manufactured until the end of December 2016
  • all HJ2 series pumps manufactured until the end of December 2016

To read the full advice, click on the links below:

For Germany

For Belgium

For Bosnia-Herzegowina

For Ireland

SKF logo