Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

ZPU 08/14/24

Elektrisch angetriebene Kolbenpumpe für Zweileitungssysteme

ZPU08_1
ZPU 08 Pumpe

Die ZPU 08/14/24 Pumpe wird hauptsächlich in Zweileitungssystemen oder als Versorgungspumpe verwendet. Abhängig vom Systemaufbau können diese Pumpen Schmierstoff über Entfernungen von 120 Metern (131 yd) und mehr fördern

Die ZPU 08/14/24 Pumpen verfügen standardmäßig über Rückschlagventil, Druckbegrenzungsventil, Schmierstofffilter und Manometer. Diese robusten Einheiten funktionieren effizient in einem Temperaturbereich von –20 bis +80 °C (–4 bis +176 °F) da sie über ein integriertes Rührwerk verfügen.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Zuverlässig
  • Einfache Wartung
  • Drei Optionen für eine hohe Förderleistung
  • Ultraschallsensor für Leermeldung und optionale Vollmeldung
  • Integrierter Schmierstofffilter

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter


Important Safety Advice

The SKF Group attaches great importance to the quality and safety of its products. User satisfaction and safety are our highest priorities. We would therefore like to inform you of a voluntary safety-related measure.

Voluntary safety measures for pumps to be used in lubrication systems - these relate to:

  • all ZPU series pumps manufactured until the end of December 2016
  • all HJ2 series pumps manufactured until the end of December 2016

To read the full advice, click on the links below:

For Germany

For Belgium

For Bosnia-Herzegowina

For Ireland

SKF logo