Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

87212

Hydraulically operated single acting pump

87212 pump
87212 pump

The model 87212 pump is a hydraulically operated, single-acting pump with a double-acting, hydraulic cylinder that requires a four way valve and timer for operation. Hydraulic pressure powers the piston on the delivery stroke and returns it to priming position.
Depending on the type of reservoir used, the pump is suitable for both grease and oil applications. The 87212 pump requires a specially designed reservoir that must be ordered separately.

Features and benefits:

  • Pump can be removed from reservoir without disturbing existing piping
  • Inlet shut-off valve in reservoir base allows removal of pump without draining reservoir
 
  • Technische Eigenschaften
    Function principlehydraulically operated singel-acting pump
    Lubricantoil and grease
    Number of lubricant outlets1
    Metering quantity
    per stroke0,164-0,98 cm³0.01-0.06 in³
    oilmax. 30 strokes/min
    greasemax. 22 strokes/min
    Connection main line1/4 NPTF (F)
    Operating pressure14-40 bar200-600 psi
    Pressure ratio5:1
    Dimensions162 × 44,5 × 44,5 mm6.38 × 1.75 × 1.75 in
    Mounting positionwith reservoir upward
  • Anwendungen
SKF logo