Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

FlowMaster

Hydraulisch betätigte Pumpe zur Verwendung mit Einleitungssystemen

Lincoln FlowMaster Pumpe
Lincoln FlowMaster Pumpe
FlowMaster, Hydraulikpumpe
FlowMaster, Hydraulikpumpe mit Behälter

Hohe Leistung FlowMaster Hydraulikpumpen vereinen Rotationspumpenmotoren mit oszillierenden Pumpenleitungen und flexiblen Steuerungsfunktionen, die sowohl bei sengender Hitze als auch in arktischer Kälte zuverlässig arbeiten. Der integrierte Steuerblock regelt die Schmierstoffmenge und den Betriebsdruck. Die Förderleistung der Pumpe ist von 115 bis 737 cm³/min (7 bis 45 in³/min) einstellbar.
Außerdem ist eine FlowMaster Pumpe mit Elektroantrieb erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Höhere Pumpenlebensdauer und einfachere Installation, Bedienung und Wartung der Pumpe
  • Die Modelle mit Pumpe-Behälter-Kombination sind automatisch für Füllstandssensor und Systemabschaltung vorbereitet
  • Erstklassige Pumpe für Einleitungs-Schmiersysteme
  • Sowohl die einzelne Basispumpe als auch die Pumpe-Behälter-Kombination mit Folgeplatte und Mindest- und Höchstfüllstand-Erkennung sind flexibel einsetzbar
  • Für heiße und kalte Klimazonen
  • Für die Verwendung mit Einleitungsverteilern

Lincoln Mechanischer Überlaufschutz

Lincoln Mechanischer Überlaufschutz

Der mechanische Überlaufschutz von Lincoln erhöht die Arbeitssicherheit, indem er die Gefahren reduziert, die mit dem Überlaufen des Behälters verbunden sind. Zudem minimiert er die damit ebenfalls verbundenen Umweltauswirkungen.

Das System ist nicht nur leicht zu installieren, sondern auch benutzerfreundlich und reduziert Ihre personellen Ressourcen bei der Befüllung. Dank seiner mechanischen Arbeitsweise ist für den Betrieb des Systems kein Strom erforderlich.
Zudem ist das mechanische Überlaufschutzsystem mit sämtlichen Pumpen kompatibel, die Behälter von Lincoln FlowMaster verwenden.

Sehen Sie sich das Video über den Überlaufschutz von Lincoln an

SKF logo