Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

PF-VPBM

Manually operated piston pump

PF-VPBM pump

The manually operated PF-VPBM pump was developed to supply lubricant from a grease cartridge. Equipped with an integrated metering device (type VPBM), the easy-to-use pump is suitable for applications requiring a compact progressive system. Its size can vary from six to 12 outlets that supply even amounts of lubricant.

Features and benefits:

  • Reliable, user-friendly pump
  • Utilizes grease cartridges for convenience
  • Varying number of outlets available
SKF logo