Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

POE / PFE

POE
POE-15-1.0
PFE
PFE-15-1.7
Manuell betätigte Kolbenpumpen für SKF MonoFlex Einleitungs-Schmierungssysteme mit Kolbenverteilern

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff:
    POE: Öl
    PFE: Fett (NLGI-Klasse 000 und 00)
  • Behälterinhalt: 0,5; 1,0; 1,7 l/kg
  • Anzahl der Auslässe: 1 links oder rechts (G1/4)
  • Fördermenge: 15 cm³/Hub
  • Druck: 30 bar 
  • Temperatur: 0 bis 60 °C


Besonderheiten:
  • Überwachung: Die Kolbenpumpen enthalten den für die Druckentlastungund Druckbegrenzung erforderlichen Ventilsatz.

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo