Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

206

206
206
Mechanisch angetriebene Radialkolbenpumpen (Nockenpumpen) für kleinere SKF CircOil Öl-Umlauf-Schmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Zulässiger Betriebsviskositätsbereich 20 bis 1000 mm²/s
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördervolumen: 1,3 oder 2,6 l/min (bei 1.500 U/min)
  • Gegendruck: 3 oder 5 bar


Besonderheiten:
  • der Kolben wird direkt über einen Exzenter angetrieben, sodass nur drei ständig bewegte Elemente vorhanden sind.
  • für Rechts- und Linkslauf, aber mit gleichbleibender Förderrichtung bei wechselnder Drehrichtung.

Unterlagen zum Thema

SKF logo