Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

P(F)(W)-289

PF-289
PF-289
PFW-289
PFW-289
Pneumatisch betätigte Kolbenpumpenaggregate für SKF MonoFlex Einleitungs-Zentralschmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff:
     P(W): Öl
    PF(W): Fett (NLGI-Klasse 000 und 00)
  • Behälterinhalt: 1,5 l
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge: 10 cm³/Hub
  • Betriebsdruck: 3,5 - 10 bar
  • Umgebungstemperatur: 10 bis 40 °C


Besonderheiten:
  • Überwachung: Die Kolbenpumpen enthalten den für Druckentlastung und Druckbegrenzung erforderlichen Ventilsatz.
SKF logo