Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

PEF-90

PEF-90
PEF-90
PEF-90-S
PEF-90-S
Pneumatisch betätigte Kolbenpumpenaggregate für SKF MonoFlex Einleitungs-Zentralschmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fett (NLGI-Klasse 000 und 00)
  • Behälterinhalt: 3,0 l
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge: 48 oder 50 cm³/Hub
  • Betriebsdruck: 10 bar
  • Umgebungstemperatur: –25 bis +80 °C 


Besonderheiten:
  • Überwachung: Die Kolbenpumpen enthalten den für Druckentlastung und Druckbegrenzung erforderlichen Ventilsatz.
  • E1 PEF-90-S14 und PEF-90-S19 sind vom KBA für den Betrieb auf der Straße zugelassen
SKF logo