Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

PEF-99 / PEU-99

PEF-99W-S
PEF-99W-S
Pneumatisch betätigte Kolbenpumpenaggregate für SKF MonoFlex Einleitungs-Zentralschmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff:
    PEF-99: Fett (NLGI-Klasse 000 und 00)
    PEU-99: Öl und Fett (NLGI-Klasse 000 und 00)
  • Behälterinhalt: 3,0 l
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge: 48 oder 50 cm³/Hub
  • Betriebsdruck: 10 bar
  • Betriebstemperatur: –25 bis +80 °C 


Besonderheiten:
  • Überwachung: Die Kolbenpumpen enthalten den für Druckentlastung und Druckbegrenzung erforderlichen Ventilsatz.
SKF logo