Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

PFP-498-S4

PFP-498-S4
PFP-498-S4
Pneumatisch angetriebene Kolbenpumpenaggregate für SKF ProFlex Progressiv- Zentralschmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fett (Kartusche gemäß DIN 1284)
  • Behälterinhalt: Kartusche 450 cm³
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge: 1,4 cm³/Hub
  • Druck: 6 - 10 bar
  • Betriebstemperatur: 10 bis 60 °C 

Besonderheiten:

  • leichter Austausch der Kartusche

SKF logo