Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

PPS30

PPS30
PPS30 - leicht nachzufüllen
PPS30 - für Öl und Fließfett
PPS30 - für Öl und Fließfett
Kolbenpumpe, -aggregat, pneumatisch betrieben, für Einleitungs-Zentralschmiersysteme SKF MonoFlex

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff:
    Mineral- und synthetisches Öl (Betriebsviskosität 20–1 500 mm²/s)
    Fließfett, NLGI-Klasse 00 und 000
  • Behälterinhalt: 1,5 l
  • Anzahl der Auslässe: max. 3
  • Fördervolumen: 30 cm³/Hub
  • Betriebsdruck: bis zu 27 bar (abhängig vom Inlet-Luftdruck)


Vorteile:
  • Kompakte, geschlossene Bauform mit modernem Erscheinungsbild
  • Konzentrierte Funktionalität mit integriertem Entlastungsventil und elektronischen Sensoren
  • Geringer Luftverbrauch über die gesamte Lebensdauer 
  • Unabhängig von nationalen/regionalen Standards
SKF logo