Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF 40PGA

Pneumatisch angetriebenes Pumpenaggregat mit Behälter für Einleitungs-Zentralschmiersysteme

SKF 40PGA-170
SKF 40PGA-170
SKF 40PGAS 2L
SKF 40PGAS 2L
SKF 40PGAA-4L
SKF 40PGAA-4L
SKF 40PGAA-10L
SKF 40PGAA-10L

Anwendungen

  • Offroad-Anwendungen

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Fett bis NLGI 1
  • Behälterinhalt: 1.7, 2, 4 oder 10 Liter
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördervolumen: 40 cm³
  • Druck: max. 160 bar
  • Schutzart: IP65
  • Integrierter Druckschalter
  • Füllstandsschalter mit LED-Licht in 2, 4 und 10 Liter Version


Besonderheiten:

  • Steuerung und Überwachung durch externes Steuergerät SKF ST-102

Unterlagen zum Thema

SKF logo