Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

112-508-048 /-051

112-508-048
112-508-048
Pneumatisch betätigtes Kolbenpumpenaggregat mit Behälter für das Schmiersystem SKF EasyRail Compact

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fließfett NLGI-Klasse 000 und 00
  • Behälterinhalt: 11 Liter
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge: 0,05; 0,1; 0,2 oder 0,4 cm³ pro Sprühimpuls
  • Betriebsdruck: 6 - 10 bar
  • Druckluftversorgung: max. 10 bar
  • Umgebungstemperatur: –25 bis +80 °C
Besonderheiten:
  • 2 Versionen mit unterschiedlichen Materialstärken des Behälters lieferbar (112-508-048/112-508-051)

Unterlagen zum Thema

SKF logo