Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

82570

Pneumatically operated pump for use with single-line systems

Pump model 82570 is a high-volume pump that discharges lubricant on the air-powered forward stroke and vents through included check/vent valve on the air-powered return stroke. Its acrylic reservoir is refilled through the filler cap with strainer.

Features and benefits:

  • Reservoir with filler cap and internal strainer
  • Operation by air-powered forward stroke and vents through included check/vent valve (4/2 way) on air-powered return stroke
  • Remote system components available upon request
  • Suitable for use with single-line metering devices
SKF logo