Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.


Pneumatically operated pump for use with single-line systems

These air-operated, positive displacement pumps deliver maximum volume via a single stroke of the pump. Solenoid air valves and adjustable, solid-state time controls are integrated into the pump body.
All pumps are designed to deliver fluid lubricants to single-line distributors and are filled via a spring-loaded filler cap and internal filter. Acrylic reservoirs are available in several sizes. Pump models 85432 and 85433 do not include a reservoir and are designed for remote or bulk-fill oil applications.

Features and benefits:

  • Reservoir with filler cap and internal strainer
  • Integrated, adjustable solid-state time controls with LED indicators
  • Integrated solenoid air valves
  • Suitable for use with single-line metering devices
SKF logo