Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

EBP

Elektropneumatische Fasspumpe

SKF Elektropneumatische Fasspumpe
SKF Elektropneumatische Fasspumpe

Die EPB Pumpe ist eine elektro-pneumatische Fasspumpe zur Förderung von Schmierstoff in ein Zentralschmiersystem. Das herkömmliche mechanische Luftmotorventil wurde durch ein Magnetventil ersetzt. Mit der richtigen Ausrüstung kann die EPB Pumpe mit flexiblen Schmierstoffbehältern aus Kunststoff verwendet werden.

Geeignet für Schmierstofffässer mit 18, 50 und 180 kg (40, 120 und 400 lb). EPB ist in zwei Ausführungen verfügbar: ECO und STA. Die ECO Version ist für ECO Deckelsätze ausgelegt, und die STA Version funktioniert mit STA, LG und OS Deckelsätzen.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Schmierungsfreier, elektronisch gesteuerter Luftmotor, der eine präzise Steuerung der Förderleistung ermöglicht
  • Durch weniger mechanische Komponenten wird die Lebensdauer des Luftmotors verlängert
  • Mit Selbstdiagnosesystem
  • In einem weiten Temperaturbereich effizient einsetzbar
  • IP 65 Schutzklasse
SKF logo