Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Elektrostecker

Elektrostecker
Elektrostecker

Für die elektrische Ansteuerung verschiedener hydraulischer Geräte in der Zentralschmiertechnik sowie für die Auswertung von Schaltsignalen werden elektrische Anschlussstecker bzw. Leitungsdosen benötigt.


Elektrostecker und Muffenstecker für:

  • Druckschalter
  • Pegelstandsschalter
  • Strömungssensoren
  • Wegeventile
  • Filter

Technische Eigenschaften:

  • Gehäuse: Poloyamid, schwarz/transparent
  • Leitungsdurchmesser: 4,5 bis 9 mm
  • Nominelle Betriebsspannung: 10 bis 300 V AC/DC (je nach Typ)
  • Max. Betriebsstrom: 4 oder 10 A
  • Betriebstemperatur: –40/–20 bis +80/+90 °C (typenabhängig)

Besonderheiten: 

  • gemäß DIN EN 175301-803/ISO 4400 und DIN EN 175201-804

Unterlagen zum Thema

SKF logo