Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schmierritzel 24-1871-2xxx

Schmierritzel
Schmierritzel im Einsatz
24-1871-2xxx
24-1871-2xxx
Schmierritzel für den Einsatz in Schmiersystemen vom Typ SKF WindLub

Besonderheiten:
  • Genau einstellbare Dosierung nach Bedarf
  • Punktgenaue Schmierstoffdosierung an der Kontaktfläche
  • Gleichmäßige Schmierstoffverteilung auf der gesamten Breite des Zahns
  • Haltbar
  • Individuelle Lösungen

Systemvorteile:
  • Senkung des Schmierstoffverbrauchs
  • Punktgenaue Schmierstoffdosierung an der Kontaktfläche
  • Höhere Systemverfügbarkeit
  • Geringe Instandhaltungskosten
  • Umweltfreundlicher Betrieb

Unterlagen zum Thema

Bestimmen des korrekten Schmierritzeltyps:

SKF logo