Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Drahtseil-Schmiersystem

Zur Verlängerung der Lebensdauer von Drahtseilen sowie zur Reduzierung von Schmierzeiten

WRL System mit Pumpe und Zubehör
WRL mit Abstreifring am Seil

Der Lincoln Drahtseil-Schmierstoffgeber von SKF ist ein Servicewerkzeug, das monatlich, vierteljährlich oder in anderen regelmäßigen Abständen zur Schmierung von Drahtseilen eingesetzt wird. Die Schmierintervalle sind gemäß den Herstellerangaben (OEM) festzulegen.

Die Lebensdauer eines regelmäßig geschmierten Drahtseils beträgt ungefähr das Sechs- bis Achtfache der Lebensdauer eines ungeschmierten Drahtseils. Außerdem schützt das regelmäßige Schmieren während des Betriebs die Drähte vor Korrosion. Korrosion kann außen und innen entstehen.Verursacht wird sie häufig durch Säuren, Basen, salzhaltige Luft, hohe Luftfeuchtigkeit, Dämpfe oder allgemein durch abrasive Betriebsbedingungen.

Vorteile:

  • Reduziert die Reibung
  • Schützt vor Korrosion
  • Ermöglicht ein Anhaften des Schmierstoffs an jedem einzelnen Draht. Der Schmierstoff dringt in das Seilinnere ein und schützt das Seil dauerhaft

Drahtseil-Schmiersystem

WRL mit Abstreifring
WRL mit Abstreifring – Schnittbild

Mit dem Lincoln Drahtseil-Schmiersystem erübrigt sich eine manuelle Schmierung und das Schmierergebnis wird verbessert. Dank dieses zuverlässigen Werkzeugs dringt der Schmierstoff tief in das Seilinnere ein und reduziert so dauerhaft Reibung und Wärmeentwicklung. Das Schmiersystem dosiert die richtige Schmierstoffmenge, verteilt sie gleichmäßig und verhindert so eine Überschmierung.

Vorteile:

  • Schnell und effizient – reduziert die Schmierzeit um bis zu 90 % gegenüber manueller Schmierung
  • Erhöhte Sicherheit für den Anwender
  • Einfache Anwendung bei Drahtseilen bis 52 mm
  • Vorbeugung von Korrosion
  • Schutz der Drahtseile
  • Eindringen in das Drahtseilinnere
  • Verringert Schwund und Verschmutzung
  • Robuste Ausführung für raue Umgebungsbedingungen

Abstreifring zum Entfernen von Schmutz und Altfett

Abstreifring komplett am Seil
Abstreifring für WRL

Der Abstreifring ist eine Ergänzung zum Drahtseil-Schmierstoffgeber und entfernt Schmutz und Altfett vom Drahtseil, bevor dieses den Schmierstoffgeber durchläuft. Bei Verwendung des Abstreifrings kann neues Schmierfett das Drahtseil besser durchdringen und es so besser gegen Korrosion schützen. Hierdurch wird die Gebrauchsdauer des Drahtseils maximiert. Jeder Abstreifring wird individuell angefertigt und dabei so an die Spezifikation des Drahtseils angepasst, dass sein Profil genau in die Litzen greift. 

Zum Abstreifring gehören immer auch Führungsbuchsen und ein entsprechender Träger. Hergestellt wird der Abstreifring aus langlebigem thermoplastischen Polyurethan-Elastomer (TPU).

Vorteile:

  • Längere Gebrauchsdauer des Drahtseils
  • Besseres Durchdringen mit frischem Fett
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Einfache Installation und Bedienung
SKF logo