Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

LubriLean Smart

Smart
SKF LubriLean Smart
Geräte für die externe Minimalschmierung (MMS)

Anwendungen:
  • Bohren, Walzen, Räumen, Gewindeschneiden, Gewindeformen
  • Universal-Fräsmaschinen
  • Externe MMS mit bis zu zwei Schmierstellen

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl
  • Behälterinhalt: 0,3; 0,5; 0,8 l
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 2
  • Druckluftanschluss: mehr als 4 bar
  • Ölmenge: 5 - 100 ml/h
  • Luftverbrauch: 50 Nl/min pro Auslass


Besonderheiten:

  • CE-Konformitätszeichen

Unterlagen zum Thema

SKF logo