Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

LubriLean VarioPlus

VarioPlus
SKF LubriLean VarioPlus
Geräte für die interne und externe Minimalschmierung (MMS)

Anwendungen

  • Drehen, Fräsen, Bohren
  • Nachträglicher Einbau an Drehmaschinen und Bearbeitungszentren
  • Auch für kleine Werkzeuge geeignet
  • Interne und externe MMS

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl
  • Behälterinhalt: 1,8 l
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 3
  • Druckluftanschluss: 6 - 10 bar (optimal: 8 bar)
  • Ölmenge: 1 - 150 ml/h
  • Luftverbrauch: 15 - 300 Nl/min pro Auslass
  • Luft-/Ölmengeneinstellung: manuell 
  • Integrierte Drucküberwachung 


Besonderheiten:

  • CE-Konformitätszeichen

SKF logo