Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

87630 Datalogger

Radialkolbenpumpe mit stapelbaren Pumpenelementen für Mehrleitungs-Schmiersysteme

SKF Lincoln 87630 Datalogger
Der Schmierungsmonitor Datalogger wurde ursprünglich für die Erdgasverdichtung entwickelt, um Kompressoren vor frühzeitigen Schmierungsfehlern bzw. Mangelschmierung zu schützen. Das Gerät ist auch für Progressivverteiler mit Kolbendetektoren und für Impulsgeber geeignet.
Der Datalogger wertet die Signale von Reed- oder Hall-Effekt-Zyklusschaltern aus und überwacht dadurch den Schmierstoffverbrauch. Das Gerät meldet Schmierungsfehler und weist auf erforderliche Servicearbeiten hin. Der Datalogger ist als batteriegespeiste eigenständige Ausführung erhältlich.


Eigenschaften und Vorteile:

  • Dauerüberwachung von ein oder zwei Impulsgebern
  • Berichtsdownload als CSV-Datei via USB-Stick
  • Speichert Daten für max. ein Jahr
  • Es werden keine Spezialsoftware oder handgehaltene Geräte benötigt
  • Geeignet für Reed- und Hall-Effekt-Zyklenschalter
 
SKF logo