Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.


Hose connection control

The digital grease flow detector has been designed to generate a confirmation signal to verify lubrication events. Installed between the metering device and the bearing, the model 800030 is a positive- displacement flow detector consisting of oval gears. Signals are communicated to a control unit or PLC, detecting both small 0,016 cm³ (0.001 in³) and large 8,19 cm³ (0.5 in³) grease flow. Also, in the case of lubrication failure, the sensor signals the controller so that appropriate action can be taken. Usable with PLC control or with control units like LMC 301.

Features and benefits:

  • Verifies receipt of lubricant
  • Helps prevent bearing failures to reduce unplanned downtime
  • Signals controller in case of lubrication failure
  • Blinking LED indicates processed signals
  • For power supply 12 to 30 V DC
SKF logo