Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

175-210-01x

175-210-015
175-210-015
Füllstandsschalter zur Überwachung des Füllstandes in Behältern von Pumpenaggregaten MKx.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öle
  • Anzahl der Schaltpunkte: 1 (für Mindestfüllstand)
  • Kontaktart: magnetisch betätigter Reed-Kontakt
  • Einbaulage: vertikal

Besonderheiten:

  • Funktionsarten: Nach dem Absinken des Pegelstands auf den Mindeststand
    175-210-015 schließt den Kontakt
    175-210-016 öffnet den Kontakt
SKF logo