Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

177-300-09x

177-300-09x
177-300-09x
Kolbensensor/ -detektor (Zyklenschalter) für Progressiv-Schmiersysteme SKF ProFlex

Technische Eigenschaften:
  • Funktionsweise: Öffner (NC Kontakt)
  • Betriebsspannung: 10 - 36 V DC
  • Strombelastbarkeit: 100 mA
  • Max. Betriebsdruck: 350 bar
  • Betriebstemperatur: –25 bis +80 °C

Besonderheiten:
  • 2-polige oder 3-polige Ausführung lieferbar

Unterlagen zum Thema

SKF logo