Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Dosiergeräte-Monitor

SKF Dosiergeräte-Monitor
SKF Dosiergeräte-Monitor
Zur Überwachung von SGA- und SG-Dosiergeräten in Zweileitungs-Zentralschmiersystemen SKF DuoFlex Die Bewegung des Dosierkolbens wird erfasst.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI Klasse 2
  • Betriebstemperatur: -20 bis +70 °C
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Ausgangssignal: Potentialfreier Relaisstecker
  • Schutzart: IP67
SKF logo