Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SmartPlug

Lubrication control

Smart Plug lubrication control
Smart Plug lubrication control

The SmartPlug lubrication control is a simple, multi-function switching device that can be used as a timer or pulse counter when no standard timer is available. Operation with on-delay or signal-inverter functions also is possible. Suitable for retrofitting, the SmartPlug can be installed easily in an existing electrical system. Its complimentary programming timer can be adapted directly between a sensor and the connecting cable.

Features and benefits:

  • Simple, cost-effective, multi-function switching device
  • Acts as timer or pulse counter
  • Easy installation in electrical systems
  • Suitable for retrofitting in existing systems
  • Free programming timer
SKF logo