Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Universal-Kolbendetektor

Für alle Arten von Verteilern in Progressiv-Schmiersystemen.

Universal-Kolbendetektor
Universal-Kolbendetektor

Dank seiner patentierten Technik lässt sich dieses verschraubbare Gerät für eine vollständige Systemüberwachung flächenbündig in den Verteiler einbauen. Indem er Eisenmetalle erkennt, registriert er die Bewegung der Kolben im Verteiler in beide Richtungen. Diese universellen Kolbendetektoren können als 2- oder 3-Leiter-Sensor angeschlossen werden. Im 2-Leiter-Betrieb können sie als P (positiv) oder als N (negativ) schaltende Sensoren betrieben werden. Die Steuerung ist per SPS möglich oder mit Steuergeräten wie LMC 301.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Liefert präzise Messungen
  • Timer-Einstellung an externem Steuergerät erkennt Betriebsfunktionssignal
  • Die Zählereinstellung wird als Zyklenschalter mit einem externen Steuergerät verwendet
SKF logo