Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

176-271-000

176-271-000
176-271-000
Druckschalter für Zentralschmiersystem SKF Oil+Air

Technische Eigenschaften:
  • Medium: Luft
  • Schaltdruck: 1 - 10 bar (einstellbar)
  • Rückschaltdifferenz: 10 % (fest eingestellt)
  • Schalthäufigkeit: 200/min
  • Max. Spannung: 250 V
  • Schaltleistung
    Ohmsche Last 6 A bei 24 V DC und 0,5 A bei 230 V DC
    Induktivlast 6 A bei 24 V AC und 3 A bei 230 V AC
  • Schutzart: IP 65 


Besonderheiten:

  • CE-Konformitätszeichen
SKF logo