Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

DSC

DSC1
DSC1
DSC2
DSC2
Druckschalter für Einleitungs-Zentralschmiersysteme SKF MonoFlex

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fließfett
  • Schaltdruck: 1 – 100 bar
  • Elektrische Grenzwerte: 9 – 35 V DC
  • Elektroanschluss: Stecker M12x1
  • Temperaturbereich: –10 bis +80 °C
  • Kontakttyp / Signalausgabe: elektrisch 


Besonderheiten:
  • Einfache Konfigurierung und Programmierung der Druckschaltpunkte, Druckanzeige und Schaltlogik
  • Verschiedene Druckeinheiten wählbar.
  • Ausgabe von zwei Signalen mit digitaler Anzeige für Druck und Schaltpunkt

Unterlagen zum Thema

SKF logo